Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,5617 - € 5,58 | 973 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
€ 11,012 - € 11,16 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 1,6176 - € 4,2696 | 5 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Staal
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 10,938 - € 11,101 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,2552 - € 0,3546 | 7942 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,3151 - € 2,3448 | 2 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 9,1567 - € 9,1567 | 260 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Hole
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
€ 1,5731 - € 3,4578 | 75 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
€ 11,962 - € 12,125 | 8 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 2,3448 - € 4,467 | 274 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
€ 15,879 - € 16,102 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
€ 9,528 - € 9,706 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,3027 - € 0,417 | 418 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
€ 36,0294 - € 75,6618 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Fenol
|
Schroefbevestiging
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
||
€ 0,3161 - € 0,7137 | 500 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
M4
|
Aluminium
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
PA6
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan