Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2944 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,9092 - € 2,3611 | 2500 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 0,8833 - € 2,3003 | 7300 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 1,968 - € 4,3174 | 599 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,6078 - € 2,5011 | 761 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 3,0665 - € 3,0817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,0603 - € 2,7584 | 4400 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 2,1663 - € 2,441 | 59 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 9,4588 - € 10,725 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,8681 - € 3,2341 | 162 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 0,389 - € 0,9803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,9047 - € 2,3515 | 11350 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 2,3799 - € 2,4104 | 514 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 18,2758 - € 51,8636 | 1333 Op voorraad |
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.472 in
12.0 mm
|
Staal
|
||
| € 1,8744 - € 2,0748 | 1 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,8002 - € 3,9666 | 10540 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,2372 - € 3,1427 | 860 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 4,3022 - € 6,5143 | 486 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,4921 - € 1,6324 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,3703 - € 2,1321 | 97 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan