Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Een moer met een gekarteld buitenoppervlak voor een snelle installatie en verwijdering zonder gereedschap.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Buitendiameter | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1662 - € 0,3051 | 5715 Op voorraad |
M3
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,4058 | 5946 Op voorraad |
M5
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,3798 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,389 - € 0,6316 | 800 Op voorraad |
M8
|
Wit
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,4058 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Wit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| € 0,2913 - € 0,5339 | 1442 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,3173 - € 0,5766 | 55 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3051 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| € 0,3051 - € 0,5553 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,3737 - € 0,6071 | 600 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% glasvezel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3051 - € 0,5553 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,3158 | 47 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,1937 | 17 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1452 - € 0,1617 | 4978 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,1693 | 2007 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2578 - € 0,2578 | 21000 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0926 - € 0,1028 | 27072 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1028 - € 0,1028 | 5449 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan