Deze keramische isolatiekralen worden gebruikt om draden te bedekken die geschikt zijn voor toepassingen met hoge spanning of hoge stroom. Ze kunnen ook worden gebruikt als afstandhouder zonder schroefdraad voor apparaten met een hoog vermogen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1446 - € 0,1627 | 656 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,1951 - € 0,2199 | 132 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1034 - € 0,1241 | 566 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1286 - € 0,1446 | 648 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2441 - € 0,2739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0816 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0854 - € 0,1022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan