Deze kleine kwartslagsloten hebben geen veerwerking en heeft gelijke sleutels. Het type bevestigd met een moer past in een uitsparing van 16,2x14,2, en het type dat met clipbevestiging past in een uitsparing van 17,2x14,2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Noklengte | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,672 - € 13,541 | 287 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 9,672 - € 13,541 | 167 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 9,672 - € 13,541 | 198 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 2,628 - € 4,088 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 4,4673 - € 6,9492 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 9,672 - € 13,541 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Eurosleutel
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 105 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 1,1644 - € 1,8112 | 98 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 1,1644 - € 1,8112 | 3 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan