Druppelvormige vrouwelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximaal houvast en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Hoogte van de basis | Totale hoogte | Basisdiameter | Handgreepradius | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,5046 - € 20,5046 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 17,8837 - € 17,8837 | 50 Op voorraad |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| € 12,7807 - € 12,7807 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 15,124 - € 15,124 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 12,5031 - € 15,124 | 134 Op voorraad |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 12,7807 - € 12,7807 | 380 Op voorraad |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 17,8837 - € 17,8837 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| € 20,5046 - € 20,5046 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,6368 - € 4,0812 | 15 Op voorraad |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,5358 - € 3,8586 | 234 Op voorraad |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,5766 - € 4,0812 | 193 Op voorraad |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 27,0876 - € 27,0876 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 3,8586 - € 3,8586 | 720 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,5914 - € 4,0812 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,5766 - € 4,0812 | 29 Op voorraad |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 27,0876 - € 27,0876 | 20 Op voorraad |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan