10285510
498494
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 79,9229 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Massief materiaal | RVS |
Bevestigingstype | Draadeinde |
Schroefdraadmateriaal | RVS |
Hoogte van de basis | 1.417 in |
Hoogte van de basis | 36.0 mm |
Diameter behuizing | 0.224 in |
Diameter behuizing | 5.7 mm |
Handgreeplengte | 78.0 mm |
Handgreeplengte | 3.071 in |
Handgreepradius | 3.071 in |
Handgreepradius | 78.0 mm |
Totale hoogte | 58.0 mm |
Totale hoogte | 2.283 in |
Draadmaat | M10 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan