Tapse vrouwelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met buitendraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte body | Draadmaat | Kleur | Handgreepradius | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,8494 - € 5,8783 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 6,718 - € 6,819 | Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 5,6691 - € 5,7136 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 5,6691 - € 5,7136 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 5,5308 - € 5,5743 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 5,5308 - € 5,5743 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 5,6691 - € 5,7136 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 6,96 - € 7,049 | Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 11,609 - € 13,5978 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 6,886 - € 6,99 | Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 6,634 - € 6,738 | Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 11,794 - € 13,9832 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 6,96 - € 7,049 | Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 6,834 - € 6,935 | Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 6,886 - € 6,99 | Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 5,9956 - € 6,0253 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 5,9956 - € 6,0253 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 2,1222 - € 2,4784 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Oranje
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 4,2593 - € 9,5678 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Zwart;Rood
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| € 2,1667 - € 2,5378 | 1770 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Oranje
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan