Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapse mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met binnendraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte body | Draadmaat | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,007 - € 6,4824 | 50 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,048 - € 2,4635 | 8350 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,9921 - € 4,9122 | 2040 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,0628 - € 2,4635 | 710 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 19,7337 - € 19,7337 | 100 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 34,6573 - € 34,6573 | 80 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 4,0367 - € 4,9122 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,0332 - € 2,4635 | 50 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 19,9804 - € 19,9804 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 36,6769 - € 36,6769 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| € 2,1667 - € 2,6268 | 190 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,419 - € 5,4228 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 1,8551 - € 2,1816 | 1620 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,8699 - € 5,7033 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,9144 - € 5,8591 | 379 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 6,3073 - € 19,9146 | 1660 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 6,2776 - € 11,0948 | 550 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 2,4339 - € 6,5135 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 2,0628 - € 2,4635 | 330 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 18,4849 - € 19,4562 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan