Tapse mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met binnendraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte body | Draadmaat | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,8699 - € 2,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 2,048 - € 5,5163 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,048 - € 2,4635 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,8551 - € 2,1816 | 1620 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 2,419 - € 5,4228 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 2,4339 - € 6,2642 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 2,1667 - € 2,6268 | 2990 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 4,8084 - € 9,2249 | 820 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 2,1667 - € 2,6268 | 190 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,419 - € 5,4228 | 1330 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 34,6573 - € 34,6573 | 80 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 2,4339 - € 6,5135 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 2,0628 - € 2,4635 | 330 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,0628 - € 2,4635 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 18,4849 - € 19,4562 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
€ 19,2558 - € 20,2579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 3,9921 - € 4,9122 | 2040 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 26,3476 - € 27,7351 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 4,0367 - € 4,9122 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 2,0628 - € 2,4635 | 710 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan