Tapse mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met binnendraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte body | Draadmaat | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,9144 - € 5,8591 | 379 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 4,0515 - € 10,6274 | 180 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 25,2992 - € 26,6097 | 40 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
€ 6,2776 - € 11,0948 | 550 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 2,4042 - € 2,8494 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 22,555 - € 23,7267 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
€ 26,3476 - € 27,7351 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 4,0367 - € 4,9122 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 2,0332 - € 2,4635 | 50 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 19,9804 - € 19,9804 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 36,6769 - € 36,6769 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
€ 28,0126 - € 28,0126 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
€ 34,6573 - € 34,6573 | 80 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 19,7337 - € 19,7337 | 100 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 2,048 - € 2,4635 | 8350 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 22,4008 - € 22,4008 | 30 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 4,007 - € 6,4824 | 50 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,8699 - € 5,7033 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 2,0628 - € 2,4635 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,4339 - € 6,5135 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan