Menu Search

Klinknagels - Verwijderbare knop

Op voorraad

Deze klinknagel is een type paneelbevestiging dat is ontworpen voor optimale montage en verwijdering voor een reeks toepassingen, met name toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen, alsmede snelle montage en verwijdering.

Deze klinknagel in 'T'-stijl heeft een knopvormige klinknagelkop die gemakkelijk vast te pakken is, en die het comfort voor de gebruiker verbetert. De klinknagel heeft een eenvoudig push-push ontwerp en vereist geen installatiegereedschap. Dit eenvoudige en effectieve push-pull ontwerp zorgt ervoor dat de klinknagel tot 25 keer in en uit de toepassing kan klikken - waardoor het een zeer economische en herbruikbare oplossing is. Dit versnelt ook de installatie en demontage aanzienlijk.

  • Materiaal: nylon 6
  • UL94-classificatie V2
  • Kleuren: zwart en wit


Serie: SR1994

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Kleur Kophoogte Kopdiameter Compatibele paneeldiktes Bestellen
€ 5,4617 - € 5,4617 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
Wit
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
€ 0,1371 - € 0,1371 2000 Op voorraad
3.0 mm
Wit
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
€ 0,1371 - € 0,1371 Vraag de levertijd aan hier
3.5 mm
Zwart
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
€ 0,421 - € 0,421 837 Op voorraad
Zwart
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
€ 0,3935 - € 0,3935 690 Op voorraad
Zwart
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
€ 0,4576 - € 0,4576 4000 Op voorraad
Zwart
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
€ 0,3219 - € 0,3493 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
Wit
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
€ 0,3935 - € 0,3935 2678 Op voorraad
3.2 mm
Wit
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
€ 0,4287 - € 0,4287 Vraag de levertijd aan hier
4.2 mm
Wit
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
Verwijderbare klinknagel 2.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Wit

10306512

Prijsbereik
€ 5,4617 - € 5,4617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.0 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    2.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.5 - 3.5 mm
Verwijderbare klinknagel 3.0 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Wit

10306529

Prijsbereik
€ 0,1371 - € 0,1371

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    5.5 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.0 - 4.0 mm
Verwijderbare klinknagel 3.5 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Zwart

10306505

Prijsbereik
€ 0,1371 - € 0,1371

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.5 - 4.5 mm
Expansieklinknagel 3.8 mm 5.2 mm Nylon Zwart

10173831

Prijsbereik
€ 0,421 - € 0,421

Voorraadniveaus
837 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.6 - 3.7 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.8 - 5.2 mm
Expansieklinknagel 1.0 mm 2.0 mm Nylon Zwart

10173800

Prijsbereik
€ 0,3935 - € 0,3935

Voorraadniveaus
690 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    3.5 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.1 - 3.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    1.0 - 2.0 mm
Expansieklinknagel 7.5 mm 8.5 mm Nylon Zwart

10173855

Prijsbereik
€ 0,4576 - € 0,4576

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    7.5 - 8.5 mm
Verwijderbaar N/A Wit 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173817

Prijsbereik
€ 0,3493 - € 0,3219

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    3.5 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    1.0 - 2.0 mm
  • Penkop diameter
    10.0 mm
Verwijderbaar N/A 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173824

Prijsbereik
€ 0,3935 - € 0,3935

Voorraadniveaus
2678 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    4.5 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.1 - 3.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.0 - 3.0 mm
Druknagel 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Wit

10173848

Prijsbereik
€ 0,4287 - € 0,4287

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    8.0 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    5.5 - 6.5 mm