Verkrijgbaar in rollen die op elke gewenste lengte kunnen worden gesneden. Ze zijn ideaal voor kabels die stevig bij elkaar gehouden moeten worden, maar ook af en toe losgemaakt en opnieuw bevestigd moeten worden. Ook los verkrijgbaar.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|
€ 2,1388 - € 2,1388 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 6,0817 - € 6,0817 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 4,4085 - € 4,4085 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 3,658 - € 3,658 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan