Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Materiaal: Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal, Klittenband van geweven Nylon:Delrin Kleur: Zwart Serie: SR1099
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | C | Materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,1418 - € 18,0459 | 100 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Heavy
|
||
€ 26,1195 - € 26,1195 | 94 Op voorraad |
20 in
508.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Heavy
|
||
€ 16,2801 - € 32,137 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Heavy
|
||
€ 4,9716 - € 4,9716 | 50 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Standard
|
||
€ 4,0812 - € 4,0812 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Standard
|
||
€ 7,717 - € 15,234 | 5097 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Standard
|
||
€ 5,8323 - € 5,8323 | Vraag de levertijd aan hier |
15.984 in
406.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Standard
|
||
€ 8,667 - € 8,667 | 15 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Standard
|
||
€ 8,1623 - € 8,1623 | Vraag de levertijd aan hier |
20 in
508.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Standard
|
||
€ 20,0793 - € 20,0793 | 338 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Heavy
|
||
€ 23,864 - € 47,107 | 207 Op voorraad |
15.984 in
406.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Heavy
|
||
€ 17,8532 - € 35,2423 | 85 Op voorraad |
15.984 in
406.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Heavy
|
||
€ 9,5425 - € 18,8369 | Vraag de levertijd aan hier |
15.984 in
406.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Standard
|
||
€ 3,1314 - € 6,1813 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Standard
|
||
€ 6,515 - € 12,8606 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Standard
|
||
€ 14,351 - € 30,496 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Klittenband van geweven Nylon:Delrin
|
Heavy
|
||
€ 21,504 - € 42,449 | 145 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Heavy
|
||
€ 17,853 - € 35,242 | 29 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
|
Heavy
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan