Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.
Serie: SR6540
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,1543 - € 8,7152 | 30 Op voorraad |
M10
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 5,5463 - € 6,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
€ 5,6016 - € 5,6016 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 10,451 - € 11,4942 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 7,8902 - € 8,4678 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 6,4046 - € 6,8965 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 10,5426 - € 11,596 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 8,0216 - € 8,817 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
€ 2,1388 - € 3,8498 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Inzetstuk met schroefdraad
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
€ 6,3808 - € 6,9983 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
€ 6,3291 - € 7,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
€ 5,6598 - € 6,4163 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
€ 6,46 - € 7,3039 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
€ 5,1651 - € 5,8489 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
€ 4,886 - € 5,2233 | 5 Op voorraad |
M6
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 9,9926 - € 10,9849 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
€ 2,6771 - € 4,8886 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
€ 12,2515 - € 12,2515 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
€ 13,9053 - € 13,9053 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
€ 20,4928 - € 20,4928 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan