Menu Search

Koepelvormige afdichtpluggen

Op voorraad

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid HD D Kleur Materiaal H Type Bestellen
€ 0,1617 - € 0,2593 134 Op voorraad
14.3 mm
Wit
PA
10.3 mm
1
€ 0,138 - € 0,2212 495 Op voorraad
4.8 mm
Wit
PA
5.9 mm
1
€ 0,3936 - € 0,865 295 Op voorraad
38.0 mm
Wit
PA
11.5 mm
1
€ 0,1952 - € 0,3585 510 Op voorraad
19.0 mm
Wit
PA
10.3 mm
1
€ 0,1662 - € 0,2639 799 Op voorraad
15.9 mm
Wit
PA
10.3 mm
1
€ 0,5673 - € 1,1914 1000 Op voorraad
34.9 mm
38.1 mm
Zwart
Nylon
14.3 mm
€ 0,138 - € 0,2212 485 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
PA
5.9 mm
1
€ 0,1427 - € 0,2273 100 Op voorraad
8.0 mm
Wit
PA
8.0 mm
1
€ 0,1409 - € 0,2242 2991 Op voorraad
6.4 mm
Wit
PA
8.0 mm
1
€ 0,3966 - € 0,8741 400 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
PA
14.3 mm
1
€ 0,1571 - € 0,2486 830 Op voorraad
12.7 mm
Wit
PA
10.3 mm
1
€ 0,2196 - € 0,3996 790 Op voorraad
20.6 mm
Wit
PA
10.3 mm
1
€ 0,3158 - € 0,6956 180 Op voorraad
32.0 mm
Wit
PA
11.5 mm
1
€ 0,241 - € 0,4393 2857 Op voorraad
25.4 mm
Wit
PA
11.5 mm
1
€ 0,2105 - € 0,2212 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
30.5 mm
Wit
Nylon
11.5 mm
€ 0,1035 - € 0,154 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
13.5 mm
Zwart
Nylon
10.3 mm
€ 0,1487 - € 0,2364 5 Op voorraad
9.5 mm
Wit
PA
10.3 mm
1
€ 0,1006 - € 0,1496 30214 Op voorraad
9.5 mm
11.9 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
€ 0,2363 - € 0,2917 22000 Op voorraad
7.1 mm
11.0 mm
Zwart
Nylon
7.0 mm
€ 0,1458 - € 0,1617 1944 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Wit
Nylon
10.3 mm
1
  • van 9
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Wit

10355534

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,1617

Voorraadniveaus
134 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Wit

10355619

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,138

Voorraadniveaus
495 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Wit

10355602

Prijsbereik
€ 0,865 - € 0,3936

Voorraadniveaus
295 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Wit

10355565

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,1952

Voorraadniveaus
510 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Wit

10355541

Prijsbereik
€ 0,2639 - € 0,1662

Voorraadniveaus
799 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10261767

Prijsbereik
€ 1,1914 - € 0,5673

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Zwart

10355626

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,138

Voorraadniveaus
485 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Wit

10355497

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,1427

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Wit

10355480

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,1409

Voorraadniveaus
2991 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm PA Zwart

10355633

Prijsbereik
€ 0,8741 - € 0,3966

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Wit

10355527

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,1571

Voorraadniveaus
830 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Wit

10355572

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,2196

Voorraadniveaus
790 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Wit

10355596

Prijsbereik
€ 0,6956 - € 0,3158

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Wit

10355589

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,241

Voorraadniveaus
2857 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103371

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,2105

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10112205

Prijsbereik
€ 0,154 - € 0,1035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Wit

10355503

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,1487

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10112199

Prijsbereik
€ 0,1496 - € 0,1006

Voorraadniveaus
30214 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10163078

Prijsbereik
€ 0,2917 - € 0,2363

Voorraadniveaus
22000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103074

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1458

Voorraadniveaus
1944 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Wit