Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3341 - € 0,7826 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,0948 - € 0,1411 | 32310 Op voorraad |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| € 0,4439 - € 0,4439 | 22000 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1601 | 16000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,5461 - € 0,5461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| € 0,1124 - € 0,1846 | 88945 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,87 - € 2,3397 | 1300 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| € 0,2624 - € 0,6422 | 27967 Op voorraad |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| € 0,1055 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,4729 - € 0,4729 | 51980 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,1617 - € 0,2593 | 134 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,138 - € 0,2212 | 495 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,2386 - € 0,2946 | 4900 Op voorraad |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,2486 | 830 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1427 - € 0,2273 | 100 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2196 - € 0,3996 | 790 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4200 Op voorraad |
|
|
Wit
|
PA
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Wit
|
PA
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan