Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4332 - € 0,955 | 2900 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6529 - € 1,2769 | 894 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,1258 - € 4,3937 | 412 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zacht staal
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,0664 - € 3,219 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2959 - € 0,7262 | 1000 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zacht staal
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,7506 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
RVS
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
RVS
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
RVS
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan