Menu Search

Kogelrollen - Medium gebruik

Op voorraad

Kogelrollen voor middelzwaar gebruik zijn corrosiebestendig en ontworpen met een gat voor vuilverwijdering en een afdichting van wolvilt voor maximale efficiëntie. Deze biedt een grote dragende kogel, die bevestigt is op vele kleine kogels in een halfronde kop.

Het heeft een groot steunvlak voor een grotere stabiliteit en kan worden gebruikt in afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Vaak gebruikt in zware industrieën zoals fabricage, automotive en verzending.

  • Materiaal: zinck, staal, RVS
  • Kleur: naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kogeldiameter Totale diameter Kogelbreedte Kophoogte Diameter Totale hoogte Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
€ 7,0233 - € 19,7859 236 Op voorraad
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
€ 18,1354 - € 51,0421 109 Op voorraad
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
€ 5,549 - € 7,442 49 Op voorraad
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
  • van 2
Kogelrol 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kogeldiameter
    7.9 mm
  • Draagvermogen kogel neerwaarts
    15.0 kg
  • Diameter behuizing
    15.0 mm
  • Kophoogte
    12.5 mm
  • Totale hoogte
    20.5 mm
Kogelrol 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Prijsbereik
€ 19,7859 - € 7,0233

Voorraadniveaus
236 Op voorraad
Kenmerken
  • Kogeldiameter
    25.4 mm
  • Draagvermogen kogel neerwaarts
    25.0 kg
  • Maximale opwaartse belasting kogel
    55.0 kg
  • Diameter behuizing
    39.7 mm
  • Kophoogte
    39.7 mm
Kogelrol 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zink

10302521

Prijsbereik
€ 51,0421 - € 18,1354

Voorraadniveaus
109 Op voorraad
Kenmerken
  • Kogeldiameter
    25.4 mm
  • Draagvermogen kogel neerwaarts
    10.0 kg
  • Kophoogte
    6.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    8301300000
Kogelrol 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Prijsbereik
€ 7,442 - € 5,549

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • Kogeldiameter
    19.0 mm
  • Draagvermogen kogel neerwaarts
    10.0 kg
  • Maximale opwaartse belasting kogel
    20.0 kg
  • Diameter behuizing
    32.1 mm
  • Kophoogte
    30.2 mm