Kogelrollen voor zwaar gebruik hebben een hoog laadvermogen en zijn gebouwd voor een lange levensduur. Ze zijn voorzien van een pakking en een vuilverwijderingsgat voor maximale efficiëntie en soepel rollen.
Serie: SR6454 ,SR6455
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogeldiameter | Hoogte body | Diameter behuizing | Kophoogte | Diameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,7135 - € 18,381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 31,8923 - € 42,7447 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 56,7616 - € 76,0676 | 15 Op voorraad |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 22,8462 - € 30,6207 | 85 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 30,5049 - € 85,8493 | 22 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 31,7333 - € 89,2787 | 28 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 4 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| € 19,4793 - € 26,112 | 2 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 13,3527 - € 37,5683 | 48 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| € 41,6175 - € 55,7646 | Vraag de levertijd aan hier |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan