Menu Search

Kogelrollen - Zware belasting

Op voorraad

Deze kogelrollen voor zware belasting zijn volgens precieze normen ontworpen en gefabriceerd. Wij bieden verschillende kogelgroottes aan met laadcapaciteiten van 35kg tot 1000kg. Alle modules voor zware belasting zijn anti-corrosief en zijn voorzien van een zwarte coating.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kogeldiameter Hoogte body Diameter behuizing Kogelbreedte Hoogte van de basis Kophoogte Draagvermogen Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
€ 71,4145 - € 95,6914 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
€ 68,7989 - € 193,6084 23 Op voorraad
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
€ 116,5145 - € 327,8899 3 Op voorraad
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
€ 20,0717 - € 56,4742 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
5 Op voorraad
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
5 Op voorraad
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
Kogelrol 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.0 mm
  • Kophoogte
    28.5 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Diameter behuizing
    25.6 mm
  • Kogeldiameter
    12.7 mm
Kogelrol 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    12.4 mm
  • Kophoogte
    49.2 mm
  • Basisbreedte
    76.2 mm
  • Diameter behuizing
    60.0 mm
  • Kogeldiameter
    38.1 mm
Kogelrol 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Prijsbereik
€ 95,6914 - € 71,4145

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.8 mm
  • Kophoogte
    35.8 mm
  • Basisbreedte
    57.2 mm
  • Diameter behuizing
    44.5 mm
  • Kogeldiameter
    25.4 mm
Kogelrol 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Prijsbereik
€ 193,6084 - € 68,7989

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    35.8 mm
  • Kophoogte
    48.3 mm
  • Basisbreedte
    44.5 mm
  • Diameter behuizing
    44.5 mm
  • Kogeldiameter
    25.4 mm
Kogelrol 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Prijsbereik
€ 327,8899 - € 116,5145

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    35.8 mm
  • Kophoogte
    35.8 mm
  • Basisbreedte
    76.2 mm
  • Diameter behuizing
    60.0 mm
  • Kogeldiameter
    38.1 mm
Kogelrol 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Prijsbereik
€ 56,4742 - € 20,0717

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    16.1 mm
  • Kophoogte
    19.6 mm
  • Basisbreedte
    12.7 mm
  • Diameter behuizing
    20.6 mm
  • Kogeldiameter
    12.7 mm
Kogelrol 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    48.5 mm
  • Kophoogte
    73.5 mm
  • Basisbreedte
    60.0 mm
  • Diameter behuizing
    60.0 mm
  • Kogeldiameter
    38.1 mm
Kogelrol 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    32.0 mm
  • Kophoogte
    32.0 mm
  • Basisbreedte
    76.2 mm
  • Diameter behuizing
    50.8 mm
  • Kogeldiameter
    25.4 mm