Kogelschroeven zijn precisieonderdelen die in lineaire bewegingssystemen worden gebruikt om een roterende beweging efficiënt en accuraat om te zetten in een lineaire beweging. Ze bestaan uit een as (of moer) met schroefdraad en een stel geslepen precisiekogellagers. De kogellagers rollen tussen de as en de moer en verminderen zo de wrijving en slijtage die gebruikelijk is in schuivende bewegingssystemen.
Ze worden vaak gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, vooral in automotive-, ruimtevaart- en medische apparatuur. Afhankelijk van de diameter is er een assortiment kogelschroeven verkrijgbaar.
Let op: verwijder de kogelmoer niet uit de huls vóór de montage, omdat dan de kogels loskomen en de moer onbruikbaar wordt.Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om roterende beweging efficiënt en nauwkeurig om te zetten in lineaire beweging.
Materiaal: Staal Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Spindel | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 471,38 - € 589,2285 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
€ 3.549,93 - € 4.437,408 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
€ 514,13 - € 642,6595 | Vraag de levertijd aan hier |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
€ 1.202,94 - € 1.503,6755 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
€ 3.289,77 - € 4.112,215 | Vraag de levertijd aan hier |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
€ 1.302,58 - € 1.628,226 | Vraag de levertijd aan hier |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
€ 708,09 - € 885,1135 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
€ 4.017,44 - € 5.021,80 | Vraag de levertijd aan hier |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
€ 2.589,85 - € 3.237,3185 | Vraag de levertijd aan hier |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
€ 2.925,94 - € 3.657,431 | Vraag de levertijd aan hier |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
€ 2.840,11 - € 3.550,1355 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
€ 365,20 - € 456,501 | Vraag de levertijd aan hier |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
700.0
|
63x10
|
10.0
|
||
€ 4.381,27 - € 5.476,5925 | Vraag de levertijd aan hier |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
€ 7.084,55 - € 8.855,691 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
€ 408,29 - € 510,3655 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
€ 6.377,62 - € 7.972,031 | Vraag de levertijd aan hier |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
€ 123,70 - € 154,63 | Vraag de levertijd aan hier |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
€ 315,85 - € 394,8165 | Vraag de levertijd aan hier |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
€ 231,50 - € 289,37 | Vraag de levertijd aan hier |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan