Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0969 - € 1,7239 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,1778 - € 0,2137 | 900 Op voorraad |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,2593 | 498 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,2944 | 5595 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,7444 - € 1,2067 | 250 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,5477 - € 0,8894 | 100 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,346 | 5000 Op voorraad |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,4036 | 38 Op voorraad |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,6376 - € 1,1469 | 70 Op voorraad |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| € 0,1264 - € 0,2819 | 12800 Op voorraad |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9367 - € 2,2106 | 8 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | 1400 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,4293 | 900 Op voorraad |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 1,4609 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 0,4302 - € 0,9611 | 400 Op voorraad |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,9226 | 560 Op voorraad |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 10082430 | € 0,5847 - € 0,9095 | 36960 Op voorraad |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.752 in
95.3 mm
|
|
| € 1,3989 - € 3,5561 | 345 Op voorraad |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
6 in
152.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4 in
101.6 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan