Menu Search

Kokereindpluggen

Op voorraad

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D h Kleur Materiaal Greeptype d Bestellen
€ 0,6926 - € 1,7108 120 Op voorraad
4.75 mm
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
120.7 mm
€ 0,4302 - € 0,9611 400 Op voorraad
10.8 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
78.4 mm
€ 0,1891 - € 0,4196 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
54.0 mm
€ 0,1647 - € 0,346 5000 Op voorraad
10.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
76.2 mm
€ 0,3829 - € 1,3359 630 Op voorraad
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
88.9 mm
€ 0,1846 - € 0,4293 900 Op voorraad
10.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Met vingergreep
46.0 mm
€ 0,9367 - € 2,2106 8 Op voorraad
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
139.7 mm
€ 0,129 - € 0,2877 840 Op voorraad
6.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
50.8 mm
€ 0,2913 - € 0,6471 480 Op voorraad
10.5 mm
Wit
LDPE - PIR
Met vingergreep
63.0 mm
€ 0,9748 - € 2,7488 270 Op voorraad
15.2 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
127.0 mm
€ 0,3036 - € 0,7112 150 Op voorraad
2.75 mm
11.1 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
69.9 mm
10082430 € 0,5847 - € 0,9095 36960 Op voorraad
3.75 mm
12.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
95.3 mm
€ 0,2196 - € 0,4901 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
63.5 mm
€ 0,1264 - € 0,2819 12800 Op voorraad
8.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
30.0 mm
€ 0,1891 - € 0,4357 1500 Op voorraad
6.9 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
50.0 mm
€ 0,1176 - € 0,5478 60 Op voorraad
11.4 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
50.8 mm
€ 0,1632 - € 0,3748 500 Op voorraad
7.8 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
40.0 mm
€ 0,1998 - € 0,2593 498 Op voorraad
16.0 mm
10.0 mm
Zwart
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
13.0 mm
€ 0,4851 - € 1,3103 200 Op voorraad
10.7 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
108.0 mm
€ 1,0206 - € 2,3932 Vraag de levertijd aan hier
12.2 mm
Wit
LDPE - PIR
Zonder vingergreep
150.0 mm
  • van 5
Kokerplug 120.7 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10084496

Prijsbereik
€ 1,7108 - € 0,6926

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 78.4 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10084526

Prijsbereik
€ 0,9611 - € 0,4302

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 54.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10072752

Prijsbereik
€ 0,4196 - € 0,1891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 76.2 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10087695

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1647

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 88.9 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082300

Prijsbereik
€ 1,3359 - € 0,3829

Voorraadniveaus
630 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 46.0 mm Met vingergreep LDPE - PIR Wit

10084502

Prijsbereik
€ 0,4293 - € 0,1846

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 139.7 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082874

Prijsbereik
€ 2,2106 - € 0,9367

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 50.8 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082898

Prijsbereik
€ 0,2877 - € 0,129

Voorraadniveaus
840 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 63.0 mm Met vingergreep LDPE - PIR Wit

10084519

Prijsbereik
€ 0,6471 - € 0,2913

Voorraadniveaus
480 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 127.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082393

Prijsbereik
€ 2,7488 - € 0,9748

Voorraadniveaus
270 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 69.9 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10070222

Prijsbereik
€ 0,7112 - € 0,3036

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 95.3 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082430

Prijsbereik
€ 0,9095 - € 0,5847

Voorraadniveaus
36960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 63.5 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082911

Prijsbereik
€ 0,4901 - € 0,2196

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 30.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10082423

Prijsbereik
€ 0,2819 - € 0,1264

Voorraadniveaus
12800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 50.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10085882

Prijsbereik
€ 0,4357 - € 0,1891

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 50.8 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10090022

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,1176

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 40.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10085875

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1632

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 13.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Zwart

10060131

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,1998

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 108.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10087589

Prijsbereik
€ 1,3103 - € 0,4851

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep
Kokerplug 150.0 mm Zonder vingergreep LDPE - PIR Wit

10087541

Prijsbereik
€ 2,3932 - € 1,0206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Wit
  • Greeptype
    Zonder vingergreep