Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4012 - € 0,9355 | 13600 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| € 0,2807 - € 0,6311 | 18180 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 2,8376 - € 6,911 | 2644 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,2944 | 5595 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,2074 | 2000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9763 - € 1,5408 | 7027 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,2044 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,8906 | 1700 Op voorraad |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,1778 - € 0,2137 | 900 Op voorraad |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,2163 - € 0,2463 | 600 Op voorraad |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| € 0,5492 - € 1,2238 | 400 Op voorraad |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 1,7697 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 0,3249 - € 0,9226 | 560 Op voorraad |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| € 0,2852 - € 0,6375 | Vraag de levertijd aan hier |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,692 | Vraag de levertijd aan hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,1785 - € 0,2159 | Vraag de levertijd aan hier |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 1,3944 - € 3,2678 | 27760 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| € 0,5476 - € 1,4609 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | 1400 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan