Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,4437 - € 0,4927 2400 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
€ 0,3814 - € 0,3814 9200 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1
10377451 € 0,2775 - € 0,2775 43119 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
€ 0,9364 - € 1,0388 3884 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
€ 1,3653 - € 1,5137 2756 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 0,5847 - € 0,65 7 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 0,2107 - € 0,2107 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
€ 0,4229 - € 0,4229 27022 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
6.0 mm
Siliconenrubber
4.0 mm
1
€ 2,1667 - € 2,3003 248 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
€ 1,6176 - € 1,6176 9374 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
1
€ 1,162 - € 1,2926 808 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
€ 1,1026 - € 1,1026 7047 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
1
€ 2,2854 - € 2,2854 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
1
€ 0,1573 - € 0,1662 111927 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1
€ 0,5847 - € 0,65 16543 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
€ 0,8117 - € 0,8117 9568 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1
€ 0,8666 - € 0,9661 200 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
€ 0,9349 - € 0,9349 16313 Op voorraad
25.0 mm
Naturel
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1
€ 0,2344 - € 0,2344 51531 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
€ 0,7628 - € 0,7628 92690 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
1
  • van 4
Kraagloze maskeerplug 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10248898

Prijsbereik
€ 0,4927 - € 0,4437

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10248881

Prijsbereik
€ 0,3814 - € 0,3814

Voorraadniveaus
9200 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377451

Prijsbereik
€ 0,2775 - € 0,2775

Voorraadniveaus
43119 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377499

Prijsbereik
€ 1,0388 - € 0,9364

Voorraadniveaus
3884 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377529

Prijsbereik
€ 1,5137 - € 1,3653

Voorraadniveaus
2756 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386767

Prijsbereik
€ 0,65 - € 0,5847

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386743

Prijsbereik
€ 0,2107 - € 0,2107

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Siliconenrubber Naturel

10248751

Prijsbereik
€ 0,4229 - € 0,4229

Voorraadniveaus
27022 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    Siliconenrubber
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386811

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,1667

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248799

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 1,6176

Voorraadniveaus
9374 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386781

Prijsbereik
€ 1,2926 - € 1,162

Voorraadniveaus
808 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Prijsbereik
€ 1,1026 - € 1,1026

Voorraadniveaus
7047 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248836

Prijsbereik
€ 2,2854 - € 2,2854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10248867

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1573

Voorraadniveaus
111927 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377482

Prijsbereik
€ 0,65 - € 0,5847

Voorraadniveaus
16543 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10248911

Prijsbereik
€ 0,8117 - € 0,8117

Voorraadniveaus
9568 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386774

Prijsbereik
€ 0,9661 - € 0,8666

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10377437

Prijsbereik
€ 0,9349 - € 0,9349

Voorraadniveaus
16313 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10248874

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,2344

Voorraadniveaus
51531 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377420

Prijsbereik
€ 0,7628 - € 0,7628

Voorraadniveaus
92690 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel