Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,3003 - € 2,419 | 567 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicone
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2775 - € 0,5516 | 3840 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 2,7752 - € 2,9236 | 260 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicone
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
€ 0,3072 - € 0,6201 | 400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5402 - € 0,601 | 11414 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6218 - € 0,6218 | 19677 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicone
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
€ 0,09 - € 0,1614 | 9935 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
€ 1,8699 - € 1,8699 | 1271 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,8607 - € 0,9542 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1573 - € 0,3178 | 13960 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
€ 2,1815 - € 2,2854 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1558 - € 0,2923 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 2,1222 - € 2,1222 | 640 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silicone
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
€ 1,7957 - € 1,8847 | 708 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicone
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
10092316 | € 0,2315 - € 0,4643 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|
€ 0,3606 - € 0,6762 | 281 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
€ 1,2733 - € 1,2733 | 1805 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Paars
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4006 - € 0,4214 | 213 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1795 - € 0,3365 | 4800 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3161 - € 0,5952 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan