Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,9441 - € 1,9441 | 207 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5036 - € 0,5152 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Groen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
€ 0,2463 - € 0,4643 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 1,9738 - € 1,9738 | 1976 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
€ 0,7628 - € 0,7628 | 40215 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Oranje
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5936 - € 0,5936 | 86629 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 1,7808 - € 1,7808 | 2370 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Blauw
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2762 - € 1,4172 | 439 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2003 - € 0,3989 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2151 - € 0,4051 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 1,6176 - € 1,6176 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5624 - € 0,5936 | 28358 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Geel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5773 - € 0,7034 | 1127 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
€ 0,2775 - € 0,3101 | 86583 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 1,0477 - € 1,1605 | 3640 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
€ 1,5582 - € 1,6473 | 211 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
€ 0,5357 - € 0,5951 | 27146 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 1,9886 - € 1,9886 | 297 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
€ 1,4425 - € 1,4425 | 15562 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3072 - € 0,3072 | 4804 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan