Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Ideaal voor het afdichten, isoleren en beschermen van pijpen, buizen en stangen.Gebruikt ter bescherming tegen schade, vuil of vocht.Geschikt voor temperaturen tussen -55 C en +110 C. Materiaal: PO Kleur: Zwart Serie: SR1180
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | h | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,599 - € 6,9873 | 2912 Op voorraad |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,9992 - € 1,2479 | 2009 Op voorraad |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 11,6555 - € 13,731 | 78 Op voorraad |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| € 6,7437 - € 16,7235 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 2,09 - € 2,09 | 1595 Op voorraad |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 5,5075 - € 6,911 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 31,8248 - € 74,2319 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 3,4021 - € 4,2564 | 77 Op voorraad |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,4386 - € 1,8002 | 1196 Op voorraad |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 18,9789 - € 44,2441 | 249 Op voorraad |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 7,7806 - € 9,7182 | 423 Op voorraad |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| € 2,5753 - € 6,7043 | 6346 Op voorraad |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 3,9512 - € 4,9124 | 704 Op voorraad |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 8,406 - € 9,9932 | 20 Op voorraad |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,9001 - € 1,1228 | 156 Op voorraad |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 9,4432 - € 11,1374 | 78 Op voorraad |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 2,3036 - € 2,8529 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 4,5768 - € 4,5768 | 359 Op voorraad |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 2,685 - € 3,3868 | 316 Op voorraad |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan