10392355
495883
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 17 | € 78,0046 |
| 18 + | € 64,579 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesie | Niet-klevend |
|---|---|
| Kleur | Transparant |
| Materiaal | XLPO |
| Verpakkingsstijl | Roll |
| Buisvorm | Rond |
| Binnendiameter (gekrompen) | 0.6 mm |
| Binnendiameter (gekrompen) | 0.024 in |
| Minimale hersteltemperatuur | 95 °C |
| Minimale hersteltemperatuur | 203 °F |
| Totale lengte | 150.0 m |
| Totale lengte | 492.126 ft |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 1.2 mm |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 0.047 in |
| Wanddikte (gekrompen) | 0.013 in |
| Wanddikte (gekrompen) | 0.33 mm |
| Krimpverhouding | 2:1 |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 105 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 221 °F |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan