Menu Search

Krimpkousen 2:1 9.5 mm XLPO Transparant

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Geleverd in doorzichtig.
Essentra artikelnummer:

10392416

Oud artikelnummer:

495889

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 10 € 115,871
11 + € 96,1591
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 115,87

1 x € 115,871

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Niet-klevend
Kleur Transparant
Materiaal XLPO
Verpakkingsstijl Roll
Buisvorm Vlak
Binnendiameter (gekrompen) 4.8 mm
Minimale hersteltemperatuur 95 °C
Totale lengte 75.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 9.5 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.56 mm
Krimpverhouding 2:1
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 105 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op