Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Het krimpkousenassortiment is veelzijdig wat toepassingen, soorten- en kleurkeuzes betreft. De niet zelfklevende versie van de 3:1 kous is zeer flexibel en wordt veelgebruikt als elektrische isolatie omdat het inline componenten beschermt, elektrische aansluitingen en lassen verbreekt omdat het goede isolatie en uitstekende veerkracht biedt. Ze kunnen ook gebruikt worden om lichte kabels te bundelen. Het kan worden gebruikt om draden, klemmen en onderdelen te bepalen of kleur-codes te geven.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter (gekrompen) | Krimpverhouding | Voorgekrimpte binnendiameter | Kleur | Buisvorm | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 154,4837 - € 154,4837 | 5 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
Vlak
|
||
| € 87,784 - € 105,5273 | 13 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
Vlak
|
||
| € 141,4857 - € 171,4642 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rood
|
Vlak
|
||
| € 263,2297 - € 263,2297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Paars
|
Vlak
|
||
| € 112,7582 - € 112,7582 | 10 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Geel
|
Rond
|
||
| € 113,8181 - € 137,6626 | 1 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
Vlak
|
||
| € 453,5814 - € 453,5814 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grijs
|
Vlak
|
||
| € 50,3299 - € 73,7785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Geel;Groen
|
Rond
|
||
| € 453,5814 - € 453,5814 | 4 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Blauw
|
Vlak
|
||
| € 115,9173 - € 115,9173 | Vraag de levertijd aan hier |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel;Groen
|
Rond
|
||
| € 92,6814 - € 92,6814 | 15 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
Rond
|
||
| € 86,9606 - € 105,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Paars
|
Rond
|
||
| € 141,4857 - € 171,4642 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blauw
|
Vlak
|
||
| € 56,3663 - € 82,7108 | Vraag de levertijd aan hier |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Geel;Groen
|
Rond
|
||
| € 407,8426 - € 407,8426 | 14 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Zwart
|
Vlak
|
||
| € 120,5083 - € 120,5083 | 6 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
Rond
|
||
| € 141,9277 - € 171,4642 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grijs
|
Vlak
|
||
| € 116,6636 - € 141,1043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bruin
|
Vlak
|
||
| € 86,9606 - € 105,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bruin
|
Rond
|
||
| € 159,8232 - € 159,8232 | 7 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rood
|
Vlak
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan