Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6036 - € 0,7452 | 97 Op voorraad |
2.39 in
60.7 mm
|
Zwart
|
2.122 in
53.9 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.406 in
10.3 mm
|
Premium
|
||
€ 0,3546 - € 0,5758 | 4 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Grijs
|
0.807 in
20.5 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,233 - € 0,4244 | 3591 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
€ 0,3443 - € 0,5594 | 12200 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Grijs
|
0.717 in
18.2 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3621 - € 0,5876 | 3662 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
€ 0,7405 - € 1,4484 | 200 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
Grijs
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2522 - € 0,4615 | 376 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
0.402 in
10.2 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2611 - € 0,4778 | 11887 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3146 - € 0,5758 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Grijs
|
0.504 in
12.8 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5773 - € 0,9379 | 100 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
Grijs
|
1.28 in
32.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3695 - € 0,6025 | 8300 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6144 - € 1,3579 | 11450 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Grijs
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2249 - € 0,2777 | 4379 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,0828 - € 0,1023 | 1403 Op voorraad |
0.299 in
7.6 mm
|
Zwart
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,5318 - € 0,6566 | Vraag de levertijd aan hier |
1.819 in
46.2 mm
|
Zwart
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,6576 - € 0,8118 | 45673 Op voorraad |
2.823 in
71.7 mm
|
Zwart
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,2343 - € 0,2893 | 250 Op voorraad |
0.902 in
22.9 mm
|
Zwart
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,4714 - € 0,582 | 200 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturel
|
1.594 in
40.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
Premium
|
||
€ 0,1629 - € 0,2012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
Quick Assembly
|
||
€ 0,1306 - € 0,1613 | 17549 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
Quick Assembly
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan