Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3146 - € 0,5758 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
0.504 in
12.8 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6782 - € 1,3312 | 2 Op voorraad |
1.988 in
50.5 mm
|
Zwart
|
1.85 in
47.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4707 - € 2,3893 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3546 - € 0,5758 | 300 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Wit
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
€ 0,7405 - € 1,4484 | Vraag de levertijd aan hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Zwart
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7093 - € 1,3875 | 11869 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
2.087 in
53.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6144 - € 1,3579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Wit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6025 - € 1,3282 | 259 Op voorraad |
1.634 in
41.5 mm
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 0,4749 - € 0,7717 | 45877 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
Wit
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
€ 0,2522 - € 0,4615 | 4039 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 0,3354 - € 0,5461 | 9840 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Wit
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
€ 1,5285 - € 2,4783 | 463 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
Wit
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5906 - € 1,3015 | 11446 Op voorraad |
1.516 in
38.5 mm
|
Grijs
|
1.378 in
35.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,325 - € 0,5283 | 98 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Wit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,224 - € 0,4081 | 2607 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.26 in
6.6 mm
|
Snelle montage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2522 - € 0,4615 | 596 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Grijs
|
0.402 in
10.2 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,224 - € 0,4081 | 2523 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Grijs
|
0.26 in
6.6 mm
|
Snelle montage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2611 - € 0,4778 | 10600 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 0,7405 - € 1,4484 | 3796 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
Wit
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,233 - € 0,4244 | 221 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Snelle montage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan