Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3457 - € 0,6337 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
€ 1,4395 - € 2,3299 | 426 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Zwart
|
2.598 in
66.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,224 - € 0,4081 | 7038 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
€ 0,2419 - € 0,4437 | 32086 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Grijs
|
0.362 in
9.2 mm
|
Snelle montage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,693 - € 1,3594 | 141 Op voorraad |
2.106 in
53.5 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3621 - € 0,5876 | 211 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3695 - € 0,6025 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Wit
|
0.984 in
25.0 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2611 - € 0,4778 | 1042 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Snelle montage
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4707 - € 2,3893 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Grijs
|
2.756 in
70.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6292 - € 1,3846 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5773 - € 0,9379 | 32 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
Wit
|
1.28 in
32.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4989 - € 2,4338 | 640 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3546 - € 0,5758 | 66 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Wit
|
0.807 in
20.5 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3443 - € 0,5594 | 24 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Wit
|
0.717 in
18.2 mm
|
Snelle montage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2419 - € 0,4437 | 19477 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.362 in
9.2 mm
|
Snelle montage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3784 - € 0,6144 | 6191 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
1.063 in
27.0 mm
|
Snelle montage
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
€ 0,4749 - € 0,7717 | Vraag de levertijd aan hier |
1.28 in
32.5 mm
|
Grijs
|
1.161 in
29.5 mm
|
Snelle montage
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
€ 0,7093 - € 1,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
Grijs
|
2.087 in
53.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4083 - € 2,2854 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,5285 - € 2,4783 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan