Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,325 - € 0,5283 2540 Op voorraad
17.2 mm
Wit
15.0 mm
7.0 mm
€ 0,325 - € 0,5283 2119 Op voorraad
17.2 mm
Grijs
15.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,6144 - € 1,3579 862 Op voorraad
44.5 mm
Wit
41.0 mm
8.0 mm
€ 0,5773 - € 0,9379 46294 Op voorraad
35.5 mm
Wit
32.5 mm
8.0 mm
€ 0,233 - € 0,4244 Vraag de levertijd aan hier
13.5 mm
Grijs
12.0 mm
Snelle montage
6.0 mm
1
€ 0,3354 - € 0,5461 6593 Op voorraad
18.5 mm
Wit
17.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,6782 - € 1,3312 1950 Op voorraad
50.5 mm
Wit
17.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,3784 - € 0,6144 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Wit
27.0 mm
7.5 mm
€ 1,5285 - € 2,4783 140 Op voorraad
85.0 mm
Zwart
80.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,6292 - € 1,3846 34 Op voorraad
47.5 mm
Wit
11.0 mm
8.0 mm
€ 0,693 - € 1,3594 850 Op voorraad
53.5 mm
Grijs
50.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 1,4989 - € 2,4338 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Grijs
76.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 1,4395 - € 2,3299 3850 Op voorraad
70.0 mm
Wit
66.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 1,4989 - € 2,4338 9890 Op voorraad
80.0 mm
Wit
76.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 1,4083 - € 2,2854 550 Op voorraad
65.0 mm
Wit
60.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,2515 - € 0,3105 520 Op voorraad
26.0 mm
Naturel
22.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
Premium
€ 0,1578 - € 0,1949 5000 Op voorraad
10.0 mm
Naturel
9.1 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
€ 0,2045 - € 0,2524 1450 Op voorraad
23.9 mm
Naturel
21.3 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
€ 0,1716 - € 0,2118 1000 Op voorraad
11.9 mm
Naturel
10.4 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
Premium
€ 0,4449 - € 0,5493 2785 Op voorraad
36.2 mm
Naturel
31.8 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.5 mm
Premium
  • van 8
Slangklem 15.0 mm 17.2 mm PA66 Wit

10088098

Prijsbereik
€ 0,5283 - € 0,325

Voorraadniveaus
2540 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA66
Slangklem 15.0 mm 17.2 mm PA Grijs

10088074

Prijsbereik
€ 0,5283 - € 0,325

Voorraadniveaus
2119 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 41.0 mm 44.5 mm PA66 Wit

10088371

Prijsbereik
€ 1,3579 - € 0,6144

Voorraadniveaus
862 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA66
Slangklem 32.5 mm 35.5 mm PA66 Wit

10088302

Prijsbereik
€ 0,9379 - € 0,5773

Voorraadniveaus
46294 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA66
Slangklem 12.0 mm 13.5 mm PA Grijs

10087923

Prijsbereik
€ 0,4244 - € 0,233

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 17.0 mm 18.5 mm PA Wit

10088104

Prijsbereik
€ 0,5461 - € 0,3354

Voorraadniveaus
6593 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 17.0 mm 50.5 mm PA Wit

10088401

Prijsbereik
€ 1,3312 - € 0,6782

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 27.0 mm 30.0 mm PA66 Wit

10088258

Prijsbereik
€ 0,6144 - € 0,3784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA66
Slangklem 80.0 mm 85.0 mm PA Zwart

10088616

Prijsbereik
€ 2,4783 - € 1,5285

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 44.0 mm 47.5 mm PA66 Wit

10088395

Prijsbereik
€ 1,3846 - € 0,6292

Voorraadniveaus
34 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PA66
Slangklem 50.0 mm 53.5 mm PA Grijs

10088425

Prijsbereik
€ 1,3594 - € 0,693

Voorraadniveaus
850 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm PA Grijs

10088562

Prijsbereik
€ 2,4338 - € 1,4989

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 66.0 mm 70.0 mm PA Wit

10088524

Prijsbereik
€ 2,3299 - € 1,4395

Voorraadniveaus
3850 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm PA Wit

10088579

Prijsbereik
€ 2,4338 - € 1,4989

Voorraadniveaus
9890 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 60.0 mm 65.0 mm PA Wit

10088500

Prijsbereik
€ 2,2854 - € 1,4083

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221938

Prijsbereik
€ 0,3105 - € 0,2515

Voorraadniveaus
520 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221846

Prijsbereik
€ 0,1949 - € 0,1578

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221921

Prijsbereik
€ 0,2524 - € 0,2045

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221853

Prijsbereik
€ 0,2118 - € 0,1716

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221952

Prijsbereik
€ 0,5493 - € 0,4449

Voorraadniveaus
2785 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel