Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Zwart, Wit, Naturel, Grijs Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,1715 - € 0,2118 2996 Op voorraad
11.9 mm
Zwart
10.4 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
Premium
€ 1,1484 - € 2,4117 2997 Op voorraad
36.2 mm
Zwart
31.8 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.5 mm
Premium
€ 0,1757 - € 0,2169 2996 Op voorraad
13.6 mm
Zwart
12.1 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
€ 0,1471 - € 0,1816 Vraag de levertijd aan hier
7.4 mm
Zwart
6.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
€ 0,1346 - € 0,1662 1425 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
7.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
3.8 mm
Standard
€ 0,4437 - € 0,5478 500 Op voorraad
28.8 mm
Naturel
25.1 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
Standard
€ 0,1947 - € 0,2404 1000 Op voorraad
17.2 mm
Zwart
15.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
Premium
€ 0,4965 - € 0,613 200 Op voorraad
53.4 mm
Zwart
45.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
Premium
€ 0,6036 - € 0,7452 97 Op voorraad
60.7 mm
Zwart
53.9 mm
In elkaar grijpend ontwerp
10.3 mm
Premium
€ 0,1947 - € 0,2404 2000 Op voorraad
15.4 mm
Zwart
13.7 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
Premium
€ 0,1996 - € 0,2464 1499 Op voorraad
20.1 mm
Zwart
18.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
Premium
  • van 8
Slangklem 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10362365

Prijsbereik
€ 0,2118 - € 0,1715

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10362464

Prijsbereik
€ 2,4117 - € 1,1484

Voorraadniveaus
2997 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10362372

Prijsbereik
€ 0,2169 - € 0,1757

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10362334

Prijsbereik
€ 0,1816 - € 0,1471

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10362525

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1346

Voorraadniveaus
1425 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10362532

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,4437

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10362396

Prijsbereik
€ 0,2404 - € 0,1947

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10362495

Prijsbereik
€ 0,613 - € 0,4965

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Zwart

10362518

Prijsbereik
€ 0,7452 - € 0,6036

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10362389

Prijsbereik
€ 0,2404 - € 0,1947

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10362419

Prijsbereik
€ 0,2464 - € 0,1996

Voorraadniveaus
1499 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart