Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.
Serie: SR5007
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Voltooien | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,029 - € 15,894 | 2 Op voorraad |
Universeel
|
PA
|
|
Draaislotsleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 8,029 - € 15,894 | 159 Op voorraad |
|
PA
|
|
Rechte draaislotsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,5609 - € 1,7344 | 150 Op voorraad |
|
PA
|
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | 11 Op voorraad |
Universeel
|
PA
|
Geen afwerking
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,8438 - € 0,9375 | 49 Op voorraad |
Universeel
|
PA
|
Geen afwerking
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 505 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 7,464 - € 13,971 | 879 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 3,126 - € 4,487 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,126 - € 4,487 | 898 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 9 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 9 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 1,7279 - € 1,9199 | 158 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
|
|||
| € 8,705 - € 16,326 | 9 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 3,5946 - € 5,0326 | 100 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 3,126 - € 4,487 | 50 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,0925 - € 3,255 | 88 Op voorraad |
Universeel
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 8,705 - € 16,326 | 27 Op voorraad |
Universeel
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 39,83 - € 74,515 | 46 Op voorraad |
Universeel
|
RVS
|
Onbewerkt
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 5,168 - € 10,169 | 9 Op voorraad |
Universeel
|
PA
|
Geen afwerking
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan