Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Met alle voordelen van een standaard kabelbinder, plus een identificatielabel, waar op geschreven kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Etiketlocatie | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2107 - € 0,3828 | 3140 Op voorraad |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
€ 0,2433 - € 0,4467 | 3046 Op voorraad |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,1528 - € 0,1691 | 4876 Op voorraad |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0672 - € 0,0745 | Vraag de levertijd aan hier |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,1007 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 0,0679 - € 0,0755 | 27002 Op voorraad |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
€ 0,0954 - € 0,1884 | 7359 Op voorraad |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 0,1261 - € 0,1401 | 11463 Op voorraad |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,3101 - € 0,3443 | Vraag de levertijd aan hier |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan