Menu Search

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Op voorraad

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Bestellen
€ 31,136 - € 65,385 115 Op voorraad
RVS
€ 4,942 - € 10,378 2575 Op voorraad
Staal
€ 15,078 - € 31,664 2375 Op voorraad
RVS
€ 7,598 - € 16,985 850 Op voorraad
Staal
Treksluiting 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm RVS

10283370

Prijsbereik
€ 65,385 - € 31,136

Voorraadniveaus
115 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    90.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Staal

10283905

Prijsbereik
€ 10,378 - € 4,942

Voorraadniveaus
2575 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Diameter bevestigingsgat
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    11.0 mm
Treksluiting 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm RVS

10283387

Prijsbereik
€ 31,664 - € 15,078

Voorraadniveaus
2375 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Diameter bevestigingsgat
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    65.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS 304
Treksluiting 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Staal

10283899

Prijsbereik
€ 16,985 - € 7,598

Voorraadniveaus
850 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Type
    Sluiting en sluitplaat
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    90.0 mm