Menu Search

Ladevergrendelingen

Op voorraad

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Materiaal Totale breedte Massief materiaal Totale hoogte Bestellen
€ 2,9291 - € 5,7348 41 Op voorraad
80.0 mm
Zacht staal
32.0 mm
Zacht staal
€ 39,5593 - € 83,0743 Vraag de levertijd aan hier
82.6 mm
Staal
22.6 mm
16.0 mm
€ 13,9441 - € 24,4449 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
RVS
32.0 mm
RVS 304
€ 2,3765 - € 4,9907 20 Op voorraad
30.5 mm
Staal
15.5 mm
Staal
6.5 mm
€ 10,8927 - € 22,8751 646 Op voorraad
88.0 mm
RVS 304
20.0 mm
RVS 304
14.0 mm
€ 2,3952 - € 5,4465 825 Op voorraad
47.0 mm
Staal
36.0 mm
Staal
14.0 mm
€ 11,3964 - € 23,9318 2879 Op voorraad
80.5 mm
RVS 304
22.5 mm
RVS 304
15.0 mm
€ 4,6835 - € 9,8357 500 Op voorraad
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Staal
15.5 mm
€ 3,2038 - € 6,728 1480 Op voorraad
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Staal
14.0 mm
€ 8,6703 - € 9,624 Vraag de levertijd aan hier
80.5 mm
RVS 304
22.5 mm
RVS 304
15.5 mm
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm Zacht staal

10272459

Prijsbereik
€ 5,7348 - € 2,9291

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
Staal Treksluiting 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Prijsbereik
€ 83,0743 - € 39,5593

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    82.6 mm
  • Totale breedte
    22.6 mm
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm RVS

10272466

Prijsbereik
€ 24,4449 - € 13,9441

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
Treksluiting 30.5 mm 15.5 mm Staal

10352557

Prijsbereik
€ 4,9907 - € 2,3765

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Spansloten
  • Totale hoogte
    6.5 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm RVS 304

10283356

Prijsbereik
€ 22,8751 - € 10,8927

Voorraadniveaus
646 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    8
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    88.0 mm
  • Totale breedte
    20.0 mm
Treksluiting 47.0 mm 36.0 mm Staal

10283882

Prijsbereik
€ 5,4465 - € 2,3952

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    14.0 mm
Treksluiting 80.5 mm 22.5 mm RVS 304

10283783

Prijsbereik
€ 23,9318 - € 11,3964

Voorraadniveaus
2879 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    2
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    80.5 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
Treksluiting 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Prijsbereik
€ 9,8357 - € 4,6835

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    6
  • Totale hoogte
    15.5 mm
  • Totale lengte
    80.5 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Prijsbereik
€ 6,728 - € 3,2038

Voorraadniveaus
1480 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    8
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    88.0 mm
  • Totale breedte
    20.0 mm
Treksluiting 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm RVS 304

10552407

Prijsbereik
€ 9,624 - € 8,6703

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    6
  • Totale hoogte
    15.5 mm
  • Totale lengte
    80.5 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm