Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal pen | Totale lengte | Totale breedte | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,0708 - € 15,9864 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
Leaf Hinge
|
||
| € 2,1816 - € 4,3252 | 45 Op voorraad |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt staal
|
Pin
|
||
| € 6,8352 - € 13,5521 | 11 Op voorraad |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Staal
|
Leaf Hinge
|
||
| € 5,1719 - € 13,6806 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Staal
|
Leaf Hinge
|
||
| € 5,9953 - € 15,8271 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
Leaf Hinge
|
||
| € 6,4538 - € 17,0442 | 355 Op voorraad |
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
RVS 304
|
Leaf Hinge
|
||
| € 11,5486 - € 22,8751 | 101 Op voorraad |
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS 304
|
Leaf Hinge
|
||
| € 8,8788 - € 23,4518 | 25 Op voorraad |
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
RVS 304
|
Leaf Hinge
|
||
| € 6,6211 - € 13,1035 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Staal
|
Leaf Hinge
|
||
| € 14,905 - € 32,8713 | 8 Op voorraad |
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS 304
|
Leaf Hinge
|
||
| € 18,3837 - € 40,5279 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
RVS 304
|
Leaf Hinge
|
||
| € 4,1496 - € 8,2336 | 420 Op voorraad |
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt staal
|
Pin
|
||
| 50 Op voorraad |
Staal
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
RVS 304
|
Leaf Hinge
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan