Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1944 - € 0,1944 | 2998 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 88 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2611 - € 0,2611 | 3118 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,1035 - € 0,1035 | 188928 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 968 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 2406 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1115 | 1621 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 7261 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1332 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2000 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2740 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1332 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 1043 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 1017 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan