Menu Search

Led-afstandhouders - Rond, metrisch

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
78 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibel LED-type (alle) Totale diameter Totale hoogte Bestellen
€ 0,2181 - € 0,2181 2678 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 92741 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2165 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 2080 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
14.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1587 2562 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
9.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
27.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2990 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 2 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 21418 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
€ 0,1587 - € 0,1587 1043 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 1001 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 3000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 88 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
20.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 15433 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 599 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
€ 0,1178 - € 0,1178 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
  • van 4
Led-afstandhouder 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109885

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2678 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109557

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
92741 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109380

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2165 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109298

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10478172


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109618

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
2080 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109311

Prijsbereik
€ 0,1587 - € 0,1587

Voorraadniveaus
2562 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109960

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109748

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109892

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109809

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109564

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
21418 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109823

Prijsbereik
€ 0,1587 - € 0,1587

Voorraadniveaus
1043 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109373

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1001 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109465

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109328

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109922

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109830

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
15433 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109441

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
599 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109281

Prijsbereik
€ 0,1178 - € 0,1178

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm