Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2478 - € 0,2478 | 387 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 0,1854 - € 0,1854 | 1000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,1332 - € 0,1332 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,1587 | 261 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2478 - € 0,2478 | 88 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1035 - € 0,1035 | 510 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1332 - € 0,1332 | 72741 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1115 - € 0,1115 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1854 - € 0,1854 | 2080 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,2478 - € 0,2478 | 3000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1332 - € 0,1332 | 12418 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,1587 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,1587 | 17 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1854 - € 0,1854 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,1587 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,1854 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2181 - € 0,2181 | 1001 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0506 - € 0,0911 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1178 - € 0,1178 | 33903 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan