Menu Search

Led-afstandhouders - Rond, metrisch

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
78 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibel LED-type (alle) Totale diameter Totale hoogte Bestellen
€ 0,1115 - € 0,1115 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
€ 0,1115 - € 0,1115 2580 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
€ 0,1332 - € 0,1332 2 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 2051 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
15.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2678 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2165 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 2990 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 18448 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 599 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
€ 0,1178 - € 0,1178 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
€ 0,1178 - € 0,1178 1000 Op voorraad
T-1,3.0 mm
4.8 mm
7.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 12325 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 1000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 2000 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
€ 0,1854 - € 0,1854 Vraag de levertijd aan hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
19.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 491 Op voorraad
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
  • van 4
Led-afstandhouder 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109762

Prijsbereik
€ 0,1115 - € 0,1115

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109779

Prijsbereik
€ 0,1115 - € 0,1115

Voorraadniveaus
2580 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110003

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109809

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1332

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109625

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
2051 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109885

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2678 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109380

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2165 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109892

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109960

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109878

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
18448 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109441

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
599 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109281

Prijsbereik
€ 0,1178 - € 0,1178

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109540

Prijsbereik
€ 0,1178 - € 0,1178

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109342

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
12325 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109335

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109472

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109489

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109663

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
Led-afstandhouder 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109915

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
491 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.5 mm
Led-afstandhouder 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10109410

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm