Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.
Serie: SRLEDS1E
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Compatibel led-type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0518 - € 0,0932 | 2 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3325 | 970 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 55975 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 3892 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1292 - € 0,1292 | 408 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2685 | 966 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,2456 | 2000 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| € 0,1226 - € 0,1226 | 28932 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,4943 - € 0,4943 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| € 0,0506 - € 0,0907 | 200959 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1226 - € 0,1226 | 2493 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 643 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | 116 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| € 0,5385 - € 0,5385 | 9000 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| € 0,3569 - € 0,3569 | 3753 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | 3998 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,5126 - € 0,5126 | 1000 Op voorraad |
Langwerpig
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 15446 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm