Menu Search

Led-afstandhouders

Op voorraad

Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.

Serie: SRLEDS1E

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Vorm Kleur Materiaal Compatibel led-type Totale hoogte Bestellen
€ 0,1678 - € 0,2456 2000 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.1 mm
€ 0,0518 - € 0,0932 2 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
4.8 mm
€ 0,1846 - € 0,2685 966 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.2 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 55975 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 2145 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,18 - € 0,2608 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.7 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 15454 Op voorraad
Langwerpig
Zwart
PVC
6.4 mm
€ 1,0175 - € 1,4188 568 Op voorraad
Cilindervormig
Zwart
PA
25.0 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 Vraag de levertijd aan hier
Langwerpig
Zwart
PVC
9.5 mm
€ 0,5095 - € 0,5095 1000 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
16.5 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
€ 0,115 - € 0,115 31592 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
15.9 mm
€ 0,2029 - € 0,2029 17207 Op voorraad
Rond
Zwart
PVC
19.1 mm
€ 0,0627 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
€ 0,0545 - € 0,0831 11968 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
€ 0,2029 - € 0,2929 Vraag de levertijd aan hier
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
€ 0,18 - € 0,2608 3917 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
€ 0,3325 - € 0,3325 7594 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
€ 0,3447 - € 0,3447 49 Op voorraad
Rond
Naturel
Nylon 6/6
7.6 mm
  • van 5
Led-afstandhouder 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110539

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,1678

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    9.1 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110232

Prijsbereik
€ 0,0932 - € 0,0518

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
  • Totale hoogte
    4.8 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110614

Prijsbereik
€ 0,2685 - € 0,1846

Voorraadniveaus
966 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    15.2 mm
Led-afstandhouder 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110133

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0627

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    3.6 mm
  • Totale hoogte
    25.4 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110287

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
55975 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    19.1 mm
Led-afstandhouder 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110140

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
2145 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    3.6 mm
  • Totale hoogte
    4.8 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110546

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,18

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    9.7 mm
Led-afstandhouder 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10314135

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,2029

Voorraadniveaus
15454 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Langwerpig
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
  • Totale diameter
    8.1 mm
  • Totale hoogte
    6.4 mm
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M5 25.0 mm

10368688

Prijsbereik
€ 1,4188 - € 1,0175

Voorraadniveaus
568 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Cilindervormig
  • Totale diameter
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    25.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Led-afstandhouder 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10314142

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Langwerpig
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5,0 mm
  • Totale diameter
    8.1 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314074

Prijsbereik
€ 0,5095 - € 0,5095

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    16.5 mm
Led-afstandhouder 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110089

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    3.6 mm
  • Totale hoogte
    15.9 mm
Led-afstandhouder 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110010

Prijsbereik
€ 0,115 - € 0,115

Voorraadniveaus
31592 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    4.0 mm
  • Totale hoogte
    15.9 mm
Led-afstandhouder 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Zwart

10110218

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,2029

Voorraadniveaus
17207 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    4.8 mm
  • Totale hoogte
    19.1 mm
Led-afstandhouder 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110195

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0627

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Totale diameter
    3.6 mm
  • Totale hoogte
    12.7 mm
Led-afstandhouder 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110348

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0545

Voorraadniveaus
11968 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    6.0 mm
  • Totale hoogte
    4.8 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110621

Prijsbereik
€ 0,2929 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    19.1 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110553

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,18

Voorraadniveaus
3917 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    10.2 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110430

Prijsbereik
€ 0,3325 - € 0,3325

Voorraadniveaus
7594 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    4.1 mm
Led-afstandhouder 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110508

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,3447

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Vorm
    Rond
  • Compatibel LED-type (alle)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Totale diameter
    5.1 mm
  • Totale hoogte
    7.6 mm