Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.
Serie: SRLEDS1E
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Compatibel led-type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1632 - € 0,2364 | 16196 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 2000 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3325 | 2849 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 810 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2608 | 3917 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| € 0,0918 - € 0,1514 | 2834 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 15446 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0545 - € 0,0831 | 643 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 282 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2364 | 765 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| € 0,1784 - € 0,2456 | 2000 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| € 0,1226 - € 0,1226 | 2493 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,3325 | 42104 Op voorraad |
Rond
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,2029 | 17207 Op voorraad |
Rond
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan