These LED-houders zetten een T-1 3/4-led vast op een paneel. Ze zijn eenvoudig met de hand in een standaard paneel te klikken. Zodra de houder in het gat is geklikt, kan de LED worden vastgeklikt vanaf de achterkant van het paneel. Ze bieden een veilig en aantrekkelijk uiterlijk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel led-type | Kopdiameter | Gatdiameter | Plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1784 - € 0,2471 | 1500 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| € 0,4058 - € 0,5156 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,5843 - € 0,7444 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,244 - € 0,3386 | 250 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1601 - € 0,2227 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,1662 - € 0,2318 | 799 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| € 0,0924 - € 0,1524 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| € 0,1979 - € 0,2723 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2547 | 7750 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,1662 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| € 0,1317 - € 0,1777 | 999 Op voorraad |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan